WD18050-5626-80X – Wheel drive
Dati tecnici
-
Diametro della ruota 180 mm
-
Altezza - mm
-
Capacità di carico 400 kg
-
Efficienza 94 %
-
Max. Coppia di uscita 46.26 Nm
-
Staffa di montaggio
-
Peso 4.3 kg
-
Larghezza della ruota 50 mm
-
Materiale delle ruote Vulkollan
-
Rapporto di riduzione 26
-
Coppia di uscita valore nominale 23.13 Nm
-
Per le dimensioni del motore 80 mm (BLDC)
-
Momento d'inerzia 17 kg mm²
-
Temperatura operativa -