LGA561S20-B-TSCA-038 –  Attuatore lineare vincolato - NEMA 23

Disponibilità

Configurare
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Dimensione 2.2 in
  • Fine dell'albero doppio 
  • Velocità 30 mm/s
  • Diametro della vite 0.3936 in
  • Risoluzione 10 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 4.3 mH
  • Lunghezza della corsa "X" 1.5 in
  • Lunghezza "A" 2 in
  • Rivestimento del mandrino  
  • NEMA 23 
  • Max. Potenza 938.9 N
  • Corrente per avvolgimento 2 A
  • Passo della vite 0.07872 in
  • Resistenza per avvolgimento 1.5 Ohm
  • Massimo. Gioco assiale 0.0028 in
  • Lunghezza "B" 1.9 in
  • Peso 1.7 lb

Dimensioni


Curva forza-velocità

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [mm/s]Forza [N]Limite di carico: 900N1.002.003.004.005.006.007.008.009.0010203002505007501 000
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Forza
Potenza in uscita
Limite di carico consigliato
Forza [N] a 3.10 mm/s
2A 24V
 
 
 
861.89
  • Forza nominale
  • Max. Potenza
  • Limite di carico

Accessori

NANOLUBE-50G Grasso per cuscinetti € 17,40
ZK-VHR-6-300-4 Cavo motore SCA56, SCB56, SCB60, LA56, LSA56, 0.3m