Salve {{ user.user().username }}
Cari clienti,
Per richiedere un preventivo, è necessario effettuare il login o registrarsi. È quindi possibile richiedere un preventivo per gli articoli desiderati facendo clic sul pulsante "Richiedi preventivo" nel carrello. Cliccare qui per istruzioni.
Se desiderate un preventivo per quantità maggiori, contattate il nostro ufficio vendite: [email protected]
Il manicotto distanziatore MK-DH-6,35-8-GPLE40 deve essere ordinato anche se questo riduttore viene montato su motori con albero da 6,35 mm.
Caro:r visitatore:in,
Viene da {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.de }}. Saremo lieti di reindirizzarla a {{ dominioSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Caro Visitatore,
Come utente di {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.en }}, vorremmo reindirizzarti a {{ domainSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Caro cliente,
Viene da {{dominioSwitcherCtrl.sourceCountryNames.com }}, quindi sarà reindirizzato a {{dominioSwitcherCtrl.targetDomain}}.
Caro visitatore,
Come utente proveniente da {{ dominiSwitcherCtrl.sourceCountryNames.en }}, verrai reindirizzato a {domainSwitcherCtrl.targetDomain}}.