GPLE60-3S-100 –  Riduttori epicicloidali di precisione
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
Se si intende collegare questo riduttore a un motore con albero da 8 mm, ordinare anche il manicotto distanziatore MK-DH-8-11-GPLE.

Dati tecnici

  • Rapporto di riduzione 100 
  • Max. Coppia di uscita 70 Nm
  • Massimo. Gioco torsionale 15  (minuti angolari)
  • Lunghezza flangia L1
  • Riduttore con protezione IP IP54 
  • Per le dimensioni del motore NEMA 23, NEMA 24 
  • Momento d'inerzia 7.5 kg mm²
  • Carico assiale ammissibile sull'albero 450 N
  • Coppia di uscita Valore nominale 44 Nm
  • Efficienza 89 %
  • Lunghezza "L"
  • Peso
  • Vita utile 30000 h
  • Temperatura operativa Da -25 a +90 °C
  • Max. Velocità di ingresso 13000 giri al minuto
  • Carico radiale ammissibile dell'albero 340 N

Dimensioni

[Translate to Italian:] GPLE60
Creazione in corso ...

Accessori

MK-DH-8-11-GPLE Manicotto distanziatore