GPLE22-2S-15 –  Riduttori epicicloidali di precisione
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
Questo articolo non può essere ordinato da solo, ma solo come parte di una configurazione.

Dati tecnici

  • Rapporto di riduzione 15 
  • Efficienza 80 %
  • Lunghezza "L"
  • Peso
  • Vita utile 10000 h
  • Momento d'inerzia 0.09 kg mm²
  • Per le dimensioni del motore NEMA 8, NEMA 11, NEMA 17 
  • Carico radiale ammissibile dell'albero 20 N
  • Coppia di uscita Valore nominale 1.5 Nm
  • Massimo. Gioco torsionale 55  (minuti angolari)
  • Lunghezza flangia L1
  • Riduttore con protezione IP IP43 
  • Temperatura operativa Da -25 a +90 °C
  • Max. Velocità di ingresso 4500 giri al minuto
  • Carico assiale ammissibile sull'albero 20 N

Dimensioni

[Translate to Italian:] GPLE22
Creazione in corso ...