GP42 – Riduttori epicicloidali ad alta coppia Descrizione prodotto Dati tecnici Riduttori epicicloidali per motori passo-passo NEMA 17 e motori DC brushless. Adatto per motori a rotore esterno e a rotore interno. Rapporto di riduzione 3.93 - 240.55 Coppia di uscita Valore nominale 6.5 Nm - 15 Nm Efficienza 78 % - 90 % Massimo. Gioco torsionale 60 (minuti angolari) Per le dimensioni del motore 45 mm (BLDC), NEMA 17
GP56 – Riduttori epicicloidali ad alta coppia Descrizione prodotto Dati tecnici Riduttori epicicloidali per motori NEMA 23 e 24 (56/60 mm). Con albero da 12 mm e pianeti che scorrono su cuscinetti scorrevoli o con albero da 14 mm e cuscinetti di uscita rinforzati. Rapporto di riduzione 3.29 - 256.23 Coppia di uscita Valore nominale 13.55 Nm - 26.38 Nm Efficienza 70 % - 92 % Massimo. Gioco torsionale 30 (minuti angolari) - 45 (minuti angolari) Per le dimensioni del motore 68 mm (BLDC), NEMA 23, NEMA 24
GP80 – Riduttori epicicloidali ad alta coppia Descrizione prodotto Dati tecnici Riduttori epicicloidali per motori NEMA 34, motori BLDC da 80 mm e motori a rotore esterno da 90 mm. Rapporto di riduzione 4.182 - 26.278 Coppia di uscita Valore nominale 21.37 Nm - 47.85 Nm Efficienza 85 % - 92 % Massimo. Gioco torsionale 21 (minuti angolari) - 22 (minuti angolari) Per le dimensioni del motore 80 mm (BLDC), 90 mm (BLDC), NEMA 34