DB22 – Motore DC senza spazzole Descrizione prodotto Dati tecnici Motore miniaturizzato ad alta velocità, elevata potenza e lunga durata. Sono disponibili riduttori planetari dello stesso design per coppie più elevate e una gamma di potenza più ampia. Disponibile… Dimensione NEMA - Potenza nominale 4 W - 7.7 W Tensione nominale 24 V Velocità nominale 3500 giri al minuto - 4800 giri al minuto
DB28 – Motore DC senza spazzole Descrizione prodotto Dati tecnici Motore BLDC ultracompatto con elevata potenza di uscita, funzionamento regolare e lunga durata. Può essere trasformato in un potente servomotore per gamme di velocità elevate collegando un encoder… Dimensione NEMA - Potenza nominale 4.2 W - 20.9 W Tensione nominale 15 V - 24 V Velocità nominale 4000 giri al minuto - 10000 giri al minuto
DB33 – Motore DC senza spazzole Descrizione prodotto Dati tecnici Motore BLDC compatto con funzionamento molto regolare. Può essere trasformato in un potente servomotore per gamme di velocità elevate collegando un encoder Nanotec. Disponibile solo nella lunghezza S. Dimensione NEMA - Potenza nominale 7 W Tensione nominale 24 V Velocità nominale 3000 giri al minuto
DBL36 – Motore DC senza spazzole Descrizione prodotto Dati tecnici Motore BLDC estremamente economico di dimensioni 36 mm con velocità nominali da 4500 a 4800 giri/min e coppia nominale da 1,5 a 7 Ncm. Adatto a un'ampia gamma di applicazioni. Disponibile in tre… Dimensione NEMA - Potenza nominale 7.5 W - 33 W Tensione nominale 24 V Velocità nominale 4500 giri al minuto - 4800 giri al minuto
DB42 – Motore DC senza spazzole Descrizione prodotto Dati tecnici Motore a corrente continua con funzionamento molto regolare, lunga durata, elevata accelerazione e velocità fino a 14.000 giri/min. Può essere trasformato in un potente servomotore per gamme di… Dimensione NEMA 17 Potenza nominale 26 W - 157 W Tensione nominale 17 V - 48 V Velocità nominale 4000 giri al minuto - 14000 giri al minuto
DBL42 – Motore DC senza spazzole Descrizione prodotto Dati tecnici Motore BLDC estremamente economico con dimensioni di 42 mm e potenza nominale di 30 W. Adatto a un'ampia gamma di applicazioni grazie alla velocità nominale di 4000 giri/min e alla coppia nominale di… Dimensione NEMA - Potenza nominale 40 W Tensione nominale 24 V Velocità nominale 3200 giri al minuto
DB43 – Motore DC senza spazzole Descrizione prodotto Dati tecnici Motore BLDC ad alte prestazioni con 6 poli e magneti sinterizzati, quindi circa il 30% di potenza in più rispetto al DB42 con la stessa lunghezza. Con sensori Hall o con encoder magnetico e freno.… Dimensione NEMA 17 Potenza nominale 53 W - 138 W Tensione nominale 24 V - 48 V Velocità nominale 3000 giri al minuto
DB56 – Motore DC brushless Descrizione prodotto Dati tecnici Motore BLDC economico con sensori Hall integrati di dimensioni NEMA 23 (56 mm). Albero di uscita con appiattimento, quindi ideale per applicazioni con trasmissione di forza positiva. Disponibile… Dimensione NEMA - Potenza nominale 94 W - 188 W Tensione nominale 36 V Velocità nominale 3000 giri al minuto
DB59 – Motore DC brushless Descrizione prodotto Dati tecnici Motore DC brushless ad alta efficienza e funzionamento regolare in due versioni. Con una potenza da 84 W a 220 W a seconda della versione, il DB59 è uno dei motori BLDC più potenti di queste… Dimensione NEMA 23 Potenza nominale 84 W - 220 W Tensione nominale 24 V - 48 V Velocità nominale 3500 giri al minuto
DB80 – Motore DC brushless Descrizione prodotto Dati tecnici Motore BLDC con flangia di 80 x 80 mm, 8 poli e densità di potenza molto elevata in rapporto alle dimensioni. Con una velocità nominale di 3.000 giri/min. e una tensione nominale di 48 V, è… Dimensione NEMA - Potenza nominale 283 W - 942 W Tensione nominale 48 V Velocità nominale 3000 giri al minuto
DB87 – Motore DC brushless Descrizione prodotto Dati tecnici Motore DC brushless con elevata potenza di uscita e lunga durata. Può essere trasformato in un potente servomotore per gamme di velocità elevate collegando un encoder Nanotec. È possibile aggiungere… Dimensione NEMA 34 Potenza nominale 220 W - 660 W Tensione nominale 48 V Velocità nominale 3000 giri al minuto