NanoJ is a programming language that is integrated in the Plug & Drive Studio software.
CL4-E-1-12-5VDI – Controllore del motore
Sotto la voce "Download" è possibile trovare il manuale tecnico corrispondente al firmware in dotazione. Quando si utilizza il Plug & Drive Studio 2, fare riferimento al nuovo manuale (FIR-v2139).
Dati tecnici
-
Interfaccia USB
-
Corrente nominale (RMS) 3 A
-
Motori abbinati Motori DC brushless, Motori passo-passo
-
Tipo di ingressi digitali 5 V
-
Tipo di ingresso analogico 0 - 10 V
-
Tipo di uscita digitale Interruttore lato alto (max. 30 V/100 mA)
-
Tipo di segnale dell'encoder incrementale
-
Peso 0.028 kg
-
Tensione operativa 12 VDC - 58 VDC
-
Corrente di picco (RMS) 6 A
-
Numero di ingressi digitali 4
-
Numero di ingressi analogici 1
-
Numero di uscite digitali 2
-
Ingresso encoder
-
Uscita freno
-
Intervallo di temperatura -10 °C - 40 °C
Dimensioni
Scaricamenti
Manuali
Certificati
Accessori
ZK-XHP-5-500-S | CAN/RS485 in/out 0,5 m |
|
|
ZK-MCM-12-500-S-JXH | Cavo encoder NME2/3 0,5 m |
|
|
ZK-TM4-10-500-S-JXH | Cavo encoder NTO3 0,5 m |
|
|
ZK-JZH-8-500-S-JXH | Cavo encoder WEDL 0,5 m |
|
|
ZK-XHP-8-500-S | Cavo enc./reverbale o in/out 0,5 m |
|
|
ZK-LD-CL4 | Cavo convertitore encoder |
|
|
Z-K4700/50 | Condensatore |
|
|
ZK-MICROUSB | Cavo micro USB da 1,5 m |
|
|
ZK-XHP4-300 | Cavo motore 0,3 m |
|
|
ZK-XHP-3-500 | Cavo di alimentazione 0,5 m |
|
Base di conoscenza
The examples and the Application Note show you how the NanoJ Library simplifies the use of the CiA 402 Power State Machine. The functions of the library are contained in a single header file, which you can easily add to your NanoJ project in Plug & Drive Studio.
Our application notes show you how to use NanoJ code templates for the individual configuration of Nanotec motor controllers.
Our C5 controller is preprogrammed for clock-direction and analog speed mode. Here you find the applicable and documented configuration files to edit all settings for these modes easily.
To reduce the length of the wiring harnesses in vehicles and save on weight, the Bosch company developed the so-called CAN bus for networking control units in 1987. CAN is the abbreviation for "Controller Area Network" and is often used in combination with "bus" (Binary Unit System) to describe a system for the transmission of data between different devices on a shared transmission path.