GP56-S1-3-SR – Riduttori epicicloidali ad alta coppia
Dati tecnici
-
Per le dimensioni del motore 68 mm (BLDC), NEMA 23, NEMA 24
-
Efficienza 92 %
-
Coppia di uscita valore nominale 14.19 Nm
-
Rapporto di riduzione 3.29
-
Momento d'inerzia 8.5 kg mm²
-
Temperatura operativa -15 °C - 90 °C
-
Lunghezza flangia L1 6 mm
-
Carico assiale ammissibile sull'albero 1460 N
-
Riduttore con protezione IP IP54
-
Tipo Stoccaggio standard
-
Max. Gioco torsionale 30 (minuti angolari)
-
Max. Coppia di uscita 28.38 Nm
-
Max. Velocità di ingresso 4658 giri al minuto
-
Vita utile 10000 h
-
Lunghezza "L" 44.6 mm
-
Peso 0.5 kg
-
Carico radiale ammissibile dell'albero 515 N