LSA351S12-B-UIEV-152 –  Attuatore lineare esterno - NEMA 14

Disponibilità

Configurare
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Dimensione 35 mm
  • Fine dell'albero doppio 
  • Velocità 100 mm/s
  • Diametro della vite 5.56 mm
  • Risoluzione 24.4 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 2.46 mH
  • Lunghezza del mandrino "L" 152 mm
  • Peso 0.2 kg
  • NEMA 14 
  • Max. Potenza 86.2 N
  • Corrente per avvolgimento 1.2 A
  • Passo della vite 4.88 mm
  • Resistenza per avvolgimento 1.8 Ohm
  • Massimo. Gioco assiale 0.09 mm
  • Lunghezza "A" 33.6 mm

Dimensioni


Curva forza-velocità

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [mm/s]Forza [N]Limite di carico: 230NLimite di carico: 230N5.006.007.008.009.00102030405060708090100060120180240
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Forza
Potenza in uscita
Limite di carico consigliato
Forza [N] a 10.50 mm/s
1.2A 24V
 
 
 
83.81
1.2A 48V
 
 
 
78.58
  • Forza nominale
  • Max. Potenza
  • Limite di carico

Accessori

ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Cavo motore 0.5m € 11,40
NANOLUBE-50G Grasso per cuscinetti € 17,40
LSNUT-AE-UIEV Dado filettato precaricato assialmente con molla di compressione
LSNUT-AAAE-UIEV Dado filettato
LSNUT-AGAE-UIEV Dado filettato precaricato con molla di torsione