LSA561S20-B-UQKE-152 – Attuatore lineare esterno - NEMA 23
Disponibilità
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.
Dati tecnici
-
Dimensione 56 mm
-
Fine dell'albero doppio
-
Velocità 150 mm/s
-
Diametro della vite 9.53 mm
-
Risoluzione 50.8 µm/passo
-
Induttanza per avvolgimento 4.3 mH
-
Lunghezza del mandrino "L" 152.4 mm
-
Peso 0.75 kg
-
NEMA 23
-
Max. Potenza 352.2 N
-
Corrente per avvolgimento 2 A
-
Passo della vite 10.16 mm
-
Resistenza per avvolgimento 1.5 Ohm
-
Massimo. Gioco assiale 0.12 mm
-
Lunghezza "A" 50.3 mm
-
Rivestimento del mandrino
Dimensioni
Curva forza-velocità
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Forza
|
Potenza in uscita
|
Limite di carico consigliato
|
Forza [N] a 15.50 mm/s
|
||
---|---|---|---|---|---|
2A 24V |
|
345.21 | |||
2A 48V |
|
334.9 | |||
|
|||||
|
Scaricamenti
Schede tecniche
Certificati
Accessori
ZK-VHR-6-300-4 | Cavo motore SCA56, SCB56, SCB60, LA56, LSA56, 0.3m |
|
|
NANOLUBE-50G | Grasso per cuscinetti |
|
|
LSNUT-AEAJ-UQKE | Dado filettato precaricato assialmente con molla di compressione |
|
|
LSNUT-AFAJ-UQKE | Dado filettato precaricato radialmente con molla di compressione |
|
|
LSNUT-AAAG-UQKE | Dado filettato |
|
|
LSNUT-AGAJ-UQKE | Dado filettato precaricato con molla di torsione |
|