ST8918M4508-A –  Motore passo-passo - NEMA 34

Disponibilità

Configurare

Dati tecnici

  • NEMA 34 
  • Corrente per avvolgimento 4.5 A
  • Coppia di tenuta bipolare 841.13 oz-in
  • Resistenza per avvolgimento 0.66 Ohm
  • Risoluzione 1.8 °/passo
  • Peso 6.2 lb
  • Dimensione 3.4 in
  • Coppia di mantenimento unipolare 594.77 oz-in
  • Momento d'inerzia del rotore 1900 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 3 mH
  • Lunghezza "A" 3.8 in

Dimensioni


Curve di coppia

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [rpm]Coppia [Nm]4050607080901002003004005006007008009001 00001.503.004.506.00
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Coppia
Potenza in uscita
Coppia [Nm] a 60.00 giri/min
6.37A 24V parallelo
 
 
5.18
6.37A 48V parallelo
 
 
5.28
3.15A 24V serie
 
 
4.31
3.15A 48V serie
 
 
5.18

Scaricamenti