ST8918L4508-A – Motore passo-passo - NEMA 34
Disponibilità
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.
Dati tecnici
-
NEMA 34
-
Corrente per avvolgimento 4.5 A
-
Coppia di tenuta bipolare 933.38 Ncm
-
Resistenza per avvolgimento 1.1 Ohm
-
Risoluzione 1.8 °/passo
-
Peso 4 kg
-
Dimensione 86 mm
-
Coppia di mantenimento unipolare 660 Ncm
-
Momento d'inerzia del rotore 3000 gcm²
-
Induttanza per avvolgimento 6.3 mH
-
Lunghezza "A" 126 mm
Dimensioni
Curve di coppia
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Coppia
|
Potenza in uscita
|
Coppia [Nm] a 97.50 giri/min
|
||
---|---|---|---|---|
6.37A 24V parallelo | 5.76 | |||
6.37A 48V parallelo | 8.39 | |||
3.15A 24V serie | 3.48 | |||
3.15A 48V serie | 5.93 | |||
|