ST8918L6708-A – Motore passo-passo - NEMA 34
Disponibilità
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.
Dati tecnici
-
NEMA 34
-
Corrente per avvolgimento 6.7 A
-
Coppia di tenuta bipolare 933.38 Ncm
-
Resistenza per avvolgimento 0.54 Ohm
-
Risoluzione 1.8 °/passo
-
Peso 4 kg
-
Dimensione 86 mm
-
Coppia di mantenimento unipolare 660 Ncm
-
Momento d'inerzia del rotore 3000 gcm²
-
Induttanza per avvolgimento 2.7 mH
-
Lunghezza "A" 126 mm
Dimensioni
Curve di coppia
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Coppia
|
Potenza in uscita
|
Coppia [Nm] a 133.50 giri/min
|
||
---|---|---|---|---|
9.45A 24V parallelo | 6.94 | |||
9.45A 48V parallelo | 8.36 | |||
4.76A 24V serie | 4.3 | |||
4.76A 48V serie | 6.84 | |||
|