PD4-EB59CD-EB-65-2 –  Motore CC senza spazzole con controller integrato IP65 - NEMA 23

Disponibilità

Configurare

Nella sezione "Download" si trova il manuale tecnico corrispondente al firmware stock. Fare riferimento al nuovo manuale tecnico (FIR-v2139) quando si utilizza Plug & Drive Studio 2.
 

È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Dimensione 56 mm
  • Fieldbus CANopen 
  • Tensione operativa 12 VDC - 48 VDC
  • Coppia nominale 60 Ncm
  • Corrente nominale (RMS) 6 A
  • Numero di ingressi digitali
  • Numero di ingressi analogici
  • Numero di uscite digitali
  • Encoder  
  • Risoluzione dell'encoder 1024 Impulsi per giro
  • Peso 1.6 kg
  • Coppia di mantenimento (freno) 100 Ncm
  • NEMA 23 
  • Interfaccia
  • Potenza nominale 220 W
  • Velocità nominale 3500 giri/min
  • Corrente di picco (RMS) 18 A
  • Tipo di ingressi digitali 5/24 V commutabile 
  • Tipo di ingresso analogico 0 - 20 mA / 0 - 10 V commutabile 
  • Tipo di uscita digitale aperto-drain (max. 24 V/500 mA) 
  • Tipo di encoder assoluto a singolo giro 
  • Lunghezza 161 mm
  • Freno  

Dimensioni


Curve di coppia

Created with Highcharts 9.3.3Coppia [Nm]Velocità [rpm]Efficienza [%]00.200.400.600.801.001.201.401.601.802.002.2001 2002 4003 6004 8000255075100
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Velocità
Potenza in uscita
Efficienza
Potenza in ingresso
Perdita di potenza
Consumo di corrente
Regione a servizio continuo
Velocità [rpm] a 1,888.50 Nm
48V
 
 
 
 
 
 
 
n/a

Accessori

ZK-M12-5-2M-1-B-S Cavo di alimentazione, 2 m
ZK-M12-12-2M-1-AFF IO diritto, 2m
Z-K4700/50 Condensatore
ZK-M12-5-2M-1-AFF CAN in linea retta, 2m
ZK-M12F-M8M-5-200-S CAN in rettilineo, 0,2 m
ZK-M12-5-2M-1-A-S-M CAN in uscita, diritto, 2 m
ZK-M12M-M12F-5-500-S CAN in/out diritto, 0,5 m
ZK-M12M-M8F-5-200-S CAN in uscita diritto, 0,2 m

Base di conoscenza

This application note shows how to establish communication between Nanotec drives via CANopen. NanoJ programming allows you to realize simple master/slave functionalities, such as synchronizing two drives without a PLC.
Più dettagli
The examples and the Application Note show you how the NanoJ Library simplifies the use of the CiA 402 Power State Machine. The functions of the library are contained in a single header file, which you can easily add to your NanoJ project in Plug & Drive Studio.
Più dettagli
This interactive, animated demonstration shows how stepper motors work. It starts when you move the "continuous" slider to the left or right. Alternatively, you can also view individual images by clicking the arrows.
Più dettagli
To reduce the length of the wiring harnesses in vehicles and save on weight, the Bosch company developed the so-called CAN bus for networking control units in 1987. CAN is the abbreviation for "Controller Area Network" and is often used in combination with "bus" (Binary Unit System) to describe a system for the transmission of data between different devices on a shared transmission path.
Più dettagli