PSA56S-E-3-VSCA-152 –  Attuatore lineare con controller integrato

Disponibilità

Dati tecnici

  • Dimensione 2.2 in
  • Fieldbus EtherNet/IP 
  • Max. Potenza 908 N
  • Diametro della vite 0.3936 in
  • Risoluzione 10 µm/passo
  • Lunghezza del mandrino "L" 6 in
  • Tensione operativa 12 VDC - 48 VDC
  • Corrente di picco (RMS) 4.2 A
  • Tipo di ingressi digitali 5/24 V commutabile 
  • Tipo di ingresso analogico 0 - 20 mA / 0 - 10 V commutabile 
  • Tipo di uscita digitale aperto-drain (max. 24 V/500 mA) 
  • Tipo di encoder assoluto a singolo giro 
  • Peso 2.1 lb
  • NEMA 23 
  • Interfaccia
  • Velocità 50 mm/s
  • Passo della vite 0.07872 in
  • Massimo. Gioco assiale 0.0028 in
  • Rivestimento del mandrino  
  • Corrente nominale (RMS) 4.2 A
  • Numero di ingressi digitali
  • Numero di ingressi analogici
  • Numero di uscite digitali
  • Encoder  
  • Risoluzione dell'encoder 1024 Impulsi per giro

Dimensioni


Curva forza-velocità

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [mm/s]Forza [N]0.801.002.004.006.008.001020402004006008001 000
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Forza
Potenza in uscita
Forza [N] a 3.40 mm/s
4.2A 24V bipolare
 
 
795.98
4.2A 48V bipolare
 
 
796.08
  • Forza nominale
  • Max. Potenza
  • Limite di carico

Accessori

LSNUT-AGAJ-TSCA Dado filettato precaricato con molla di torsione
LSNUT-AFAJ-TSCA Dado filettato precaricato radialmente con molla di compressione
LSNUT-AEAJ-TSCA Dado filettato precaricato assialmente con molla di compressione
LSNUT-AAAG-TSCA Dado filettato
Z-K4700/50 Condensatore
ZK-M12-5-2M-1-B-S Cavo di alimentazione, 2 m
ZK-M12-5-2M-1-AFF CAN in linea retta, 2m
ZK-M12-4-2M-1-D-RJ45 Cavo di collegamento M12
ZK-M12-5-2M-2-B-S Cavo di collegamento M12

Base di conoscenza

This application note shows how to establish communication between Nanotec drives via CANopen. NanoJ programming allows you to realize simple master/slave functionalities, such as synchronizing two drives without a PLC.
Più dettagli
The examples and the Application Note show you how the NanoJ Library simplifies the use of the CiA 402 Power State Machine. The functions of the library are contained in a single header file, which you can easily add to your NanoJ project in Plug & Drive Studio.
Più dettagli