C5-E-2-09 – Controllore/azionamento motore per CANopen o USB
Sotto la voce "Download" è possibile trovare il manuale tecnico corrispondente al firmware in dotazione. Quando si utilizza il Plug & Drive Studio 2, fare riferimento al nuovo manuale e al documento "Istruzioni per l'aggiornamento del firmware alla versione FIR-v2039".
Dati tecnici
-
Fieldbus CANopen
-
Tensione operativa 12 VDC - 48 VDC
-
Corrente di picco (RMS) 30 A
-
Numero di ingressi digitali 5
-
Numero di ingressi analogici 2
-
Numero di uscite digitali 3
-
Ingresso encoder
-
Uscita freno
-
Intervallo di temperatura -10 °C - 40 °C
-
Interfaccia USB
-
Corrente nominale (RMS) 10 A
-
Motori abbinati Motori DC brushless, Motori passo-passo
-
Tipo di ingressi digitali 5/24 V commutabile
-
Tipo di ingresso analogico 0 - 10 V, 0 - 20 mA / 0 - 10 V commutabile
-
Tipo di uscita digitale aperto-drain (max. 24 V/500 mA)
-
Tipo di segnale dell'encoder incrementale
-
Peso 0.27 kg
Dimensioni
Scaricamenti
CAD
Manuali
- Functional Description Plug & Drive-Interface (pdf, 316 KB)
- C5-E CANopen/USB Technical Manual (pdf, 6 MB)
- Instructions for Firmware Update to Version FIR-v2039 (pdf, 624 KB)
- C5-E CANopen/USB Quick Guide (pdf, 507 KB)
- C5-E CANopen/USB Technical Manual Stock Firmware (pdf, 5 MB)
- C5-E CANopen/USB Online Manual
Certificati
Accessori
EB-BRAKE-48V | Modulo freno |
|
|
ZK-PADP-12-500-S | Cavo encoder Contr. 0,5 m |
|
|
ZK-M12-8-2M-2-PADP | Cavo encoder angolato 2m |
|
|
ZK-MCM-12-500-S-JPAD | Cavo encoder NME2/3 0.5m |
|
|
ZK-MCM-12-2.0-S-JPAD | Cavo encoder NME2/3 2.0m |
|
|
ZK-NOE-10-500-S-PADP | Cavo encoder NOE 0.5m |
|
|
ZK-NTO3-10-500-PADP | Cavo encoder NTO3 0.5m |
|
|
ZK-NTO3-10-1000-PADP | Cavo encoder NTO3 1m |
|
|
ZK-WEDL-500-S-PADP | Cavo encoder WEDL 0.5m |
|
|
Z-K4700/50 | Condensatore |
|
|
Z-K10000/100 | Condensatore |
|
|
ZK-MICROUSB | Cavo micro USB da 1.5m |
|
|
ZCPHOFKC-2.5HC-4 * | Spina terminale, 4 pin |
|
|
ZCPHOFK-MC0,5-12 * | Connettore per ingressi/uscite |
|
|
ZCPHOFKC-2.5HC-2 * | Spina terminale, 2 poli |
|
|
ZCPHOFK-MC0.5-2 * | Connettore a spina |
|
Base di conoscenza
The examples and the Application Note show you how the NanoJ Library simplifies the use of the CiA 402 Power State Machine. The functions of the library are contained in a single header file, which you can easily add to your NanoJ project in Plug & Drive Studio.
Our example programs show you how to use NanoJ code templates for the individual configuration of Nanotec motor controllers.
This application note shows how to establish communication between Nanotec drives via CANopen. NanoJ programming allows you to realize simple master/slave functionalities, such as synchronizing two drives without a PLC.
To reduce the length of the wiring harnesses in vehicles and save on weight, the Bosch company developed the so-called CAN bus for networking control units in 1987. CAN is the abbreviation for "Controller Area Network" and is often used in combination with "bus" (Binary Unit System) to describe a system for the transmission of data between different devices on a shared transmission path.