GPLE60-3S-256 – Riduttori epicicloidali di precisione
Se si intende collegare questo riduttore a un motore con albero da 8 mm, ordinare anche il manicotto distanziatore MK-DH-8-11-GPLE.
Dati tecnici
-
Rapporto di riduzione 256
-
Max. Coppia di uscita 70 Nm
-
Max. Gioco torsionale 15 (minuti angolari)
-
Lunghezza flangia L1 24 mm
-
Riduttore con protezione IP IP54
-
Per le dimensioni del motore NEMA 23, NEMA 24
-
Momento d'inerzia 6.4 kg mm²
-
Carico assiale ammissibile sull'albero 450 N
-
Coppia di uscita valore nominale 44 Nm
-
Efficienza 81 %
-
Lunghezza "L" 72 mm
-
Peso 1.3 kg
-
Vita utile 30000 h
-
Temperatura operativa Da -25 a +90 °C
-
Max. Velocità di ingresso 13000 giri al minuto
-
Carico radiale ammissibile dell'albero 340 N
Dimensioni
Scaricamenti
Schede tecniche
Certificati
Accessori
MK-DH-8-11-GPLE | Manicotto distanziatore |
|