NanoLib —  Integrazione software per controller di motori

NanoLib

La libreria software NanoLib facilita l'integrazione dei controller di motori Nanotec nelle strutture software esistenti. Può essere messa in funzione direttamente e contiene tutte le funzionalità necessarie per comunicare con i nostri Controller via CANopen, Modbus RTU

Ultima versione 1.3.0

Tutte le versioni

Versione Sistemi operativi Firmware Manuale Prodotti compatibili
Windows 10 x64, 11 x64, Ubuntu Linux 20.04 LTS, 22.04 LTS, 24.04 LTS
Windows 10 x64, 11 x64, Ubuntu Linux 20.04 LTS, 22.04 LTS, 24.04 LTS
Windows 10 x64, 11 x64, Ubuntu Linux 20.04 LTS, 22.04 LTS, 24.04 LTS
Windows 10 x64, 11 x64, Ubuntu Linux 18.04 LTS, 20.04 LTS, 22.04 LTS, 24.04 LTS
Windows 10 x64, Ubuntu Linux 18.04 LTS
Windows 10 x64, Ubuntu Linux 18.04 LTS
Windows 10, Linux Ubuntu 18.04.2 LTS
Windows 10, Linux Ubuntu 18.04.2 LTS
Windows 10, Linux Ubuntu 18.04.2 LTS
Windows 10, Linux Ubuntu 18.04.2 LTS

NanoLib Example Programs

The NanoLib software library simplifies the integration of Nanotec’s motor controllers/drives into existing software infrastructures. The example program available under Downloads  shows how to establish the connection, while the examples below illustrate how to additionally turn the motor using NanoLib.

The motor is switched on and briefly turns in both directions.
9 KB
In this mode the motor is switched on and briefly moves back and forth between two positions.
9 KB

Avete domande?

Il nostro team di vendita è pronto a rispondere: contattateci!

Contatto vendite