C5-01 – Controller del motore passo-passo
Disponibilità
- Contattaci per conoscere le disponibilità attuali e i prezzi per grandi quantità.
Controller per motori passo-passo ad alte prestazioni con Corrente nominale di 6 A e corrente di picco di 6 A. Controllo tramite Clock & Direction o come specifica di velocità o posizione tramite l'ingresso analogico. Parametrizzazione e programmazione semplice e veloce tramite USB e interruttori DIP.
- Controllo a ciclo aperto
- Facile da programmare con il programma Plug & Drive Studio
- Per il programma il funzionamento dello Standalone programmabile
- 6 ingressi digitali (3 ingressi differenziali)
- 1 ingresso analogico
- 2 uscite digitali
Alla voce "Download" si trova il manuale tecnico corrispondente al firmware di consegna. Quando si utilizza il Plug & Drive Studio 2, si prega di fare riferimento al nuovo manuale e al documento "Istruzioni per l'aggiornamento del firmware alla versione FIR-v2039".
Dati tecnici
-
Fieldbus -
-
Tensione operativa 12 VDC - 48 VDC
-
Corrente di picco (RMS) 6 A
-
Numero di ingressi digitali 6
-
Numero di ingressi analogici 1
-
Numero di uscite digitali 2
-
Ingresso encoder
-
Peso 0.13 kg
-
Interfaccia USB
-
Corrente nominale (RMS) 6 A
-
Motori abbinati Motori passo-passo
-
Tipo di ingressi digitali 24 V, 5/24 V commutabile
-
Tipo di ingresso analogico 0 - 20 mA / 0 - 10 V commutabile
-
Tipo di uscita digitale aperto-drain (max. 24 V/500 mA)
-
Uscita freno
-
Intervallo di temperatura -10 °C - 40 °C
Dimensioni
Scaricamenti
CAD
Manuali
Certificati
Accessori
ZCPHOF-MC1.5-4 * | Spina terminale; 4 pin; RM 3,5 mm |
|
|
Z-K4700/50 | Condensatore |
|
|
Z-K10000/100 | Condensatore |
|
|
ZK-MICROUSB | Cavo micro USB da 1.5m |
|
|
ZCPHOFK-MC0,5-5 * | Connettore per l'encoder |
|
|
ZCPHOFK-MC0.5-10 * | Connettore a spina |
|
|
ZCPHOF-MC1.5-2 * | Spina terminale; 2 pin; RM 3,5 mm |
|